Publicar produtos
Garage & Industrial Door Coating | Turtle Green | FSC0020
Garage & Industrial Door Coating | Turtle Green | FSC0020

    Garage & Industrial Door Coating | Turtle Green | FSC0020

    Traduzido por Google,

    Sistemas FIDURA™ para Construção

    A qualidade dos revestimentos de bobinas é avaliada com base em seu desempenho no mundo real. Com base em nossa vasta experiência, a AkzoNobel Coil Coatings garante que as superfícies suportem condições diversas em várias aplicações.

    Os sistemas FIDURA™ levam isso um passo adiante, alinhando perfeitamente o desempenho com sua visão criativa por meio da estética. Diferentes aplicações exigem soluções específicas. A FIDURA aborda diferentes níveis de desempenho com os níveis: Essential, Advanced e Premium.

    Eleve seu próximo projeto com a FIDURA Systems. Nossa equipe de consultores especialistas está disponível para fornecer consultoria personalizada, suporte especializado e acesso a informações abrangentes.

    FIDURA™ oferece o equilíbrio ideal entre durabilidade e estética, tornando-os indispensáveis ​​para nossos projetos.
    Entre em contato conosco hoje mesmo para descobrir como a FIDURA Systems pode concretizar sua visão e atender aos requisitos do seu projeto.

    Especificação
    • Brand: Fidura
      Application: Coil
      Panel Code: FSC0020
      Description: High performance Coil coating with wide range of effects and appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: Depending on your project requirements, a color can be made in different products across gloss levels. For further Information or sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPE732TS60026
    • Familia de productoCoil Coatings
    • Grupo de produtosCoil coatings are used for production of all types of construction material
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código CSI MasterFormat 201409 96 00
    • Título CSI MasterFormat 2014High-Performance Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 21
    • Título OmniclassHigh Performance Coatings