Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Albany RR300 Freeze high speed door

Ref. Exclusiva: aa_a_RR300_Freeze
Marca: Albany-North America
Familia do produto: High speed door
Grupo do produto: Interior door
Data de publicação: 2015-03-11
Número da edição: 0
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
From ASSA ABLOY Entrance Systems, our Albany RR300 Freeze cold storage insulated freezer high speed doors save on energy and maintenance costs while maximizing workflow and ensuring a safer more productive environment. Albany RR300 Freeze is one of the fastest high speed doors on the market opening at speeds of up to 130” per second. Climatex™ insulated door panel material prevents door panel moisture build up in environments with temperature variances below 32 degrees F to 45 degrees F.


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Portas - Portas Industriais
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrição: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descrição: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 33 23.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Overhead Rapid Coiling Doors

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject®