Publicar produtos
Sanitario one piece maui blanco

Sanitario one piece maui blanco

Traduzido por Google,
Sanita monobloco, baixo consumo duplo de água (3/6 litros), com capacidade de escoamento de 400 gramas, além de moderno sistema operacional com botão ergonômico. Material de porcelana sanitária, antibacteriano e altamente resistente a arranhões, fácil de limpar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única135040504
  • Familia de productoLinea sanitaria
  • Grupo de produtosSanitario
  • Data de publicação2020-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)410
  • Largura (mm)590
  • Profundidade (mm)690
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPorcelana
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte