Publicar produtos
Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario one piece mallorca blanco

Traduzido por Google,
Sanita inteiriça, com duplo consumo de água (3/6 Litros), permite uma melhor lavagem da cuba, eliminando os germes, com capacidade de escoamento de 550 gramas. Material de porcelana sanitária, antibacteriano e altamente resistente a arranhões, fácil de limpar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única135040505
  • Familia de productoLinea sanitaria
  • Grupo de produtosSanitario
  • Data de publicação2020-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)385
  • Largura (mm)720
  • Profundidade (mm)740
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPorcelana
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte