Publicar produtos
Stone Concreto White  61 X 122 cm

Stone Concreto White 61 X 122 cm

Traduzido por Google,

Este novo material é obtido a partir de blocos selecionados de ardósia, quartzito, mármore e arenito, aos quais é aplicada uma camada de fibra de vidro e resina na camada superior do bloco; A camada de pedra é posteriormente destacada e extraída. A fibra de vidro e a resina permanecem no verso da chapa extraída, conferindo resistência e flexibilidade a cada peça.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única135041836
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosMarble finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)1220
Relacionado
  • Material principalMármore
  • Material secundárioMármore
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte