Publicar produtos
ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

Traduzido por Google,
Este produto está especificado para instalar em uma única etapa baixa e alta absorção de ladrilhos como cerâmica, grés porcelânico, grandes formatos, tijoleira, em superfícies niveladas ou não niveladas, em pisos e zonas interiores ou exteriores com espessura de cola entre 4 mm e 30 mm sem mostrando retrações e em paredes em áreas internas com espessura de cola entre 4 mm a 20 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única135043280
  • Familia de productoTyle adhesive
  • Grupo de produtos Thick layer adhesive
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Material secundárioCelulose
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Ecuador