Publicar produtos
Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario one piece madrid blanco

Traduzido por Google,
Sanita monobloco, com consumo de água de 3,5/5 litros. A capacidade do tanque é de 9 a 10 litros e o ralo é de 700 gramas, um sifão fechado na base que facilita a limpeza do vaso sanitário. . Material de porcelana sanitária, antibacteriano e altamente resistente a arranhões, fácil de limpar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única135043660
  • Familia de productoLinea sanitaria
  • Grupo de produtosSanitario
  • Data de publicação2020-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)390
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPorcelana
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Ecuador