Publicar produtos
 ALFAQUICK FLEX 25 KG

ALFAQUICK FLEX 25 KG

Traduzido por Google,
ALFAQUICK FLEX é um adesivo seco altamente flexível, à base de cimento, aditivos de celulose e látex modificados com aditivos que só precisam ser misturados com água, proporcionando excelentes propriedades de adesão e flexibilidade na instalação de formatos de baixa e alta absorção como porcelanato, cerâmica ou pedras naturais convencionais ou grandes formatos em pisos e paredes interiores e exteriores. Este produto e a adição de aditivos de última geração, garantem excelentes propriedades de deformabilidade e aderência permitindo também um longo tempo de trabalho devido à alta retenção e molhabilidade do produto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única135044160
  • Familia de productoTyle adhesive
  • Grupo de produtosLarge format adhesive
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Material secundárioCelulose
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte