Publicar produtos
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm

    Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm

    3.6 de 5 estrelas3.6(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Design marmoreado em porcelanato esmaltado no formato 60x120 ideal para pisos e paredes internas. Design inspirado nas múltiplas cores do mármore natural, com tecnologia RealHD, que permite ter todos os atributos do design com múltiplas nuances
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135047682
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosMarble finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Ecuador