Publicar produtos
Cerámica iris ocean Azul mate 300 X 900 mm

Cerámica iris ocean Azul mate 300 X 900 mm

Traduzido por Google,

Cerâmica importada com design ideal para espaços interiores que criam harmonia. Seus atributos de design capturados para ambientes elegantes e confortáveis, formato 30x90. Acabamento fosco

Especificações técnicas
  • Ref.ª única135047790
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosSolid finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-14
  • Número de edição1
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte