Publicar produtos
Griferia para lavamanos baja Edge Cromo

Griferia para lavamanos baja Edge Cromo

Traduzido por Google,
Torneiras da Linha EDGE com design moderno na cor cromada. Esta torneira é construída em tubo único de latão fundido, estanque e anticorrosivo, com arejador Neo Perl de alta qualidade e economia de água, altamente eficiente com consumo de água de 4,5 litros por minuto. Eles incluem acoplamentos de aço inoxidável de alta qualidade com 60 cm de comprimento e conexões de latão roscadas para fácil instalação. Torneiras sem chumbo. As tonalidades das fotos são indicativas e não constituem reprodução exata do produto, não utilizar produtos ou elementos abrasivos, ácidos ou solventes, no processo de limpeza deve-se utilizar água e pano seco.
Torneira para Lavatório Low Edge Black Torneira para Lavatório da linha Low Edge, com design moderno e acabamento em preto para gerar versatilidade em seus ambientes. Encontre-o com a família completa de torneiras. Torneiras da Linha EDGE com design moderno na cor preta. Esta torneira é construída em tubo único de latão fundido, estanque e anticorrosivo, com arejador Neo Perl de alta qualidade e economia de água, altamente eficiente com consumo de água de 4,5 litros por minuto. Eles incluem acoplamentos de aço inoxidável de alta qualidade com 60 cm de comprimento e conexões de latão roscadas para fácil instalação. Torneiras sem chumbo. As tonalidades das fotos são indicativas e não constituem reprodução exata do produto, não utilizar produtos ou elementos abrasivos, ácidos ou solventes, no processo de limpeza deve-se utilizar água e pano seco.
Especificação
  • Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color cromado. Esta grifería esta construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.
    Griferia para lavamanos baja Edge Negro Grifería para lavamanos línea Edge baja, con un diseño moderno en acabado negro para generar versatilidad en tus espacios. Encuéntrala con la familia completa de griferías. Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color negro. Esta grifería esta <br>construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única135049757
  • Familia de productoLinea sanitaria
  • Grupo de produtosGrifería
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1
  • Largura (mm)1
Relacionado
  • Material principalChromium Steel
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Ecuador