Publicar produtos
Porcelanato nimbus LY02 600 x 1200
Porcelanato nimbus LY02 600 x 1200

    Porcelanato nimbus LY02 600 x 1200

    Traduzido por Google,

    Chapas e metais marcados pelo tempo, desgastados e riscados, contrastes cromáticos

    Chapas e metais marcados pelo tempo, desgastados e riscados, contrastes cromáticos

    entre o brilho original do metal e a opacidade das marcas típicas de oxidação.

    Especificação
    • Chapas y metales marcados por el tiempo, desgastados y rayados, contrastes cromáticos

      Chapas y metales marcados por el tiempo, desgastados y rayados, contrastes cromáticos

      entre el brillo original del metal y la opacidad de las marcas típicas de oxidación.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135049843
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosMarble finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte