Publicar produtos
Porcelanato jolie lincoln 800 x 1600 mm
Porcelanato jolie lincoln 800 x 1600 mm

    Porcelanato jolie lincoln 800 x 1600 mm

    Traduzido por Google,

    Mármore puro de extraordinária elegância, desenhado para qualquer tipo de estilo e espaço.

    Especificação
    • Mármol puro de extraordinaria elegancia, diseño para cualquier tipo de estilo y espacio.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135049846
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosMarble finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte