Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alfagres/products/8283bf3d-04e7-4cc0-b503-34dcff7c23af
Início
Categorias
Soalhos
Revestimentos
Cerámica limestone ivory rlv mate 400 x1200 mm
Disponível em Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Cerámica limestone ivory rlv mate 400 x1200 mm
Traduzido por Google,
Vista original
Cerâmica tipo pedra macia com relevo, elegância e design em seus espaços
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
135049853
Familia de producto
Ceramic tiles
Grupo de produtos
Solid finish
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-02-13
Número de edição
1
Largura (mm)
400
Profundidade (mm)
1200
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.alfa.com.co/ceramica-limestone-ivory-rlv-mate-000000000135049853/p?skuId=4158
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Material secundário
Cerâmica
Concebido em
Colombia
Fabricado em
Colombia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Soalhos - Revestimentos
Disponibilidade da região
América do Sul
América do Norte
Colombia
United States
Ecuador
Produtos parecidos
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica Pared imperio cafe 30 x 60 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 15x30cm
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 7X30cm
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelagres Deco Duna Multicolor 30x30cm
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Descarregar