Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alfagres/products/1542afb9-a6ed-4155-8805-07c2ac57da29
Início
Categorias
Soalhos
Revestimentos
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Disponível em Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Traduzido por Google,
Vista original
Estilo natural e rico em gráficos e texturas que evocam uma pedra natural.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
135050553
Familia de producto
Ceramic tiles
Grupo de produtos
Marble finish
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-02-13
Número de edição
1
Largura (mm)
300
Profundidade (mm)
610
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.alfa.com.co/porcelanato-pietre-di-serra-exterior-000000000135050553/p?skuId=4167
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana
Material secundário
Porcelana
Concebido em
Colombia
Fabricado em
Colombia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Soalhos - Revestimentos
Disponibilidade da região
América do Sul
América do Norte
Colombia
United States
Ecuador
Produtos parecidos
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica Toscana gris 61 x 61 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelanato calacatta gold blanco 60x120 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Descarregar
alfa para la vida real
Ceramic tile tiza grey 305x600 mm
Descarregar