Publicar produtos
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm

    Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm

    Traduzido por Google,

    Porceflex é a nossa nova coleção de porcelanato 60x120cm, 5mm de espessura. Flexível e resistente, para espaços com muita personalidade. A sua espessura de 5mm faz do Porceflex um produto fácil de manusear, tecnicamente resistente e visualmente apelativo.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135050699
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosNatural stone finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte