Publicar produtos
Sahara Sand Inside Corner

Sahara Sand Inside Corner

Traduzido por Google,
Os acabamentos definem a qualidade na finalização dos espaços. Dispomos do mais completo portfólio de peças especiais em grés para cobrir as necessidades específicas de cada espaço: leilões, perfis, cantos, ângulos rectos, degraus de escadas, etc.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225000345
  • Familia de productoQuarry special pieces
  • Grupo de produtosQuarry inside corner
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)150
  • Profundidade (mm)12
Relacionado
  • Material principalFireclay
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte