Publicar produtos
Tablón portal rojo 30x15 cm
Tablón portal rojo 30x15 cm

    Tablón portal rojo 30x15 cm

    Traduzido por Google,
    A qualidade e a trajetória de nossos pisos Gres os tornam únicos, sendo a melhor opção para áreas de alto tráfego em qualquer espaço: residências, áreas comuns, locais públicos. Sua alta resistência e baixa absorção o tornam o piso ideal para seus projetos; zero manchas e infinitas opções para criar espaços impressionantes combinando diferentes tamanhos e cores.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225000379
    • Familia de productoQuarry tile
    • Grupo de produtosQuarry tile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)11
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte