Publicar produtos
Tablón túnez rojo 15 x 15 cm

Tablón túnez rojo 15 x 15 cm

Traduzido por Google,
A qualidade e a trajetória de nossos pisos Gres os tornam únicos, sendo a melhor opção para áreas de alto tráfego em qualquer espaço: residências, áreas comuns, locais públicos. Sua alta resistência e baixa absorção o tornam o piso ideal para seus projetos; zero manchas e infinitas opções para criar espaços impressionantes combinando diferentes tamanhos e cores.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225000386
  • Familia de productoQuarry tile
  • Grupo de produtosQuarry tile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)150
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte