Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alfagres/products/70642226-c408-44bf-8498-1751a2756902
Início
Categorias
Soalhos
Telhas
Cerámica Stone café 45 x 45 cm
Disponível em Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Cerámica Stone café 45 x 45 cm
Traduzido por Google,
Vista original
Cerâmica marmorizada inspirada nas múltiplas cores do mármore natural, com tecnologia RealHD, que permite todos os atributos de design com suas múltiplas tonalidades e veios. Ideal para pisos e paredes em ambientes internos.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
225006178
Familia de producto
Ceramic tiles
Grupo de produtos
Natural stone finish
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-06-04
Número de edição
1
Altura (mm)
450
Largura (mm)
450
Profundidade (mm)
7.4
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.alfa.com.co/producto/stone/
Instruções de instalação
https://www.alfa.com.co/staging/doc/MIM-CA-001-Manual-de-instalacion-y-mantenimiento-Ceramica.pdf
Descrição técnica
https://www.alfa.com.co/staging/doc/AG-FT-002-BIIb-anexo-K_(Alfagres-Alfacer).pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Material secundário
Cerâmica
Concebido em
Colombia
Fabricado em
Colombia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Soalhos - Telhas
Disponibilidade da região
América do Sul
América do Norte
Colombia
United States
Ecuador
Produtos parecidos
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 15x30cm
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 7X30cm
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Descarregar
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica provenzal iris 61 x 61 cm
Descarregar