Publicar produtos
Spanish Red Sanitary Cove Base R70
Spanish Red Sanitary Cove Base R70

    Spanish Red Sanitary Cove Base R70

    Traduzido por Google,
    Os acabamentos definem a qualidade na finalização dos espaços. Dispomos do mais completo portfólio de peças especiais em grés para cobrir as necessidades específicas de cada espaço: leilões, perfis, cantos, ângulos rectos, degraus de escadas, etc.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225007768
    • Familia de productoQuarry special pieces
    • Grupo de produtosQuarry sanitary cove base r70
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)230
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte