Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alfagres/products/f9cbaebb-927c-40a9-8495-92a0b5af3ebf
Início
Categorias
Soalhos
Telhas
Ceramic tile Calacata grey mat 305x600 mm
Disponível em Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Ceramic tile Calacata grey mat 305x600 mm
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
225011050
Familia de producto
Ceramic tiles
Grupo de produtos
Marble finish
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-06-10
Número de edição
1
Altura (mm)
600
Largura (mm)
305
Profundidade (mm)
8.4
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.alfa.com.co/producto/hd-marmol-calacata/
Instruções de instalação
https://www.alfa.com.co/staging/doc/MIM-CA-001-Manual-de-instalacion-y-mantenimiento-Ceramica.pdf
Descrição técnica
https://www.alfa.com.co/staging/doc/AG-FT-002-BIIb-anexo-K_(Alfagres-Alfacer).pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Material secundário
Cerâmica
Concebido em
Colombia
Fabricado em
Colombia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Soalhos - Telhas
Disponibilidade da região
América do Sul
América do Norte
Colombia
United States
Ecuador
Produtos parecidos
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Descarregar
alfa para la vida real
Terrazo G5B 300X300 mm
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica Pared imperio cafe 30 x 60 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb beige 60x120 cm
Descarregar
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 15x30cm
Descarregar