Publicar produtos
Baldosa terrazo perlato crema 30 x 30 cm
Baldosa terrazo perlato crema 30 x 30 cm

    Baldosa terrazo perlato crema 30 x 30 cm

    Traduzido por Google,
    Os nossos clássicos Terrazzo Tiles, resistentes às mais exigentes condições de tráfego intenso e passíveis de serem polidos e totalmente restaurados com o uso e o tempo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225017439
    • Familia de productoTerrazo
    • Grupo de produtosTerrazo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)28
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Material secundárioCementitious
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte