Publicar produtos
Zócalo Blanco Huila 30 x 7 cm

Zócalo Blanco Huila 30 x 7 cm

Traduzido por Google,
Elemento vibroprensado utilizado como acabamento vertical, proporcionando um acabamento perfeito aos pisos revestidos com ladrilho granulado de mármore
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225018008
  • Familia de productoTerrazo
  • Grupo de produtosTerrazo bull nose 300x72
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)72
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)15
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Material secundárioMármore
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte