Publicar produtos
Baldosa prepulida cuadrato rojo 30 x 30 cm

Baldosa prepulida cuadrato rojo 30 x 30 cm

Traduzido por Google,
Nossos ladrilhos Terrazzo pré-polidos são ideais para espaços como terraços, varandas ou praças ao ar livre. Não só contribuem para o desenho do espaço, como também proporcionam um suporte ideal contra o escorregamento e o melhor: auto-gerenciam a sujidade típica destes espaços através das suas frestas, mantendo-se como novos ao longo do tempo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225018240
  • Familia de productoTerrazo
  • Grupo de produtosTerrazo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)28
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Material secundárioCementitious
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte