Publicar produtos
Cerámica Emilia beige 30 x 60 cm
Cerámica Emilia beige 30 x 60 cm

    Cerámica Emilia beige 30 x 60 cm

    Traduzido por Google,
    Cerâmica marmorizada inspirada nas múltiplas cores do mármore natural, com tecnologia RealHD, que permite ter todos os atributos de design com suas múltiplas nuances, veios para paredes em ambientes internos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225019837
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosNatural stone finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)305
    • Profundidade (mm)8.4
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte