Publicar produtos
 Hexagon terrazo ash gray  Side 200 mm
 Hexagon terrazo ash gray  Side 200 mm

    Hexagon terrazo ash gray Side 200 mm

    Traduzido por Google,
    Nossas telhas Terrazzo pré-polidas são ideais para espaços como terraços, varandas ou praças externas. Eles não apenas contribuem para o design do espaço, mas também fornecem um suporte ideal contra o deslizamento. Eles autogerenciam a sujeira típica desses espaços através de seus recortes, mantendo-se como novos ao longo do tempo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225019912
    • Familia de productoTerrazo
    • Grupo de produtosTerrazo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)28
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Material secundárioCementitious
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte