Publicar produtos
Ceramic tile vigo honey 305x600 mm

Ceramic tile vigo honey 305x600 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª única225021569_w
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtoswood finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)305
  • Profundidade (mm)8.4
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte