Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alfagres/products/2a73182b-50c6-4376-9236-044235a13097
Início
Categorias
Paredes
Revestimento
Ceramic tile kappa azul 300x450 mm
Disponível em Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Ceramic tile kappa azul 300x450 mm
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
225023912_w
Familia de producto
Ceramic tiles
Grupo de produtos
Solid finish
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-06-04
Número de edição
1
Altura (mm)
450
Largura (mm)
300
Profundidade (mm)
7.8
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.alfa.com.co/producto/kappa/
Instruções de instalação
https://www.alfa.com.co/staging/doc/MIM-CA-001-Manual-de-instalacion-y-mantenimiento-Ceramica.pdf
Descrição técnica
https://www.alfa.com.co/staging/doc/AG-FT-002-BIIb-anexo-K_(Alfagres-Alfacer).pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Material secundário
Cerâmica
Concebido em
Colombia
Fabricado em
Colombia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paredes - Revestimento
Disponibilidade da região
América do Sul
América do Norte
Colombia
United States
Ecuador
Produtos parecidos
alfa para la vida real
Ceramic tile Celia beige 305x450 mm
Descarregar
alfa para la vida real
Ceramic tile praga bronze 305x600 mm
Descarregar
alfa para la vida real
Ceramic tile mystic beige 305x600 mm
Descarregar
alfa para la vida real
Ceramic tile dakota beige 305x450 mm
Descarregar
alfa para la vida real
Ceramic tile mystic grey 305x600 mm
Descarregar
alfa para la vida real
Ceramic tile kappa taupe 300x450 mm
Descarregar