Publicar produtos
Cerámica madera castaño gris 15 x 60 cm

Cerámica madera castaño gris 15 x 60 cm

Traduzido por Google,
Cerâmica ideal para criar ambientes rústicos. Design de madeira com tecnologia RealHD, que permite ter todos os atributos de design da madeira com suas múltiplas tonalidades, veios e nós, para pisos em ambientes internos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225026305
  • Familia de productoTerrazo
  • Grupo de produtosGran Terrazo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)150
  • Profundidade (mm)9
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Material secundárioCementitious
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte