Publicar produtos
Cerámica HD Praga bronce 61 x 61 cm

Cerámica HD Praga bronce 61 x 61 cm

Traduzido por Google,
Cerâmica em diferentes formatos ideais para pisos e paredes interiores, pisos exteriores, com alta resistência ao deslizamento. Design de tipo ferrugem na tecnologia RealHD, que permite que todos os atributos de design da natureza sejam incorporados em cerâmica para ambientes modernos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225026446
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosOrnamental finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)610
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)18.06
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioBronze
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte