Publicar produtos
Ceramica Oxford gray 300 x 600 mm

Ceramica Oxford gray 300 x 600 mm

Traduzido por Google,

Cerâmica ideal para utilização em pisos que permite uma instalação moderna e versátil.

Especificação
  • Cerámica ideal para uso en pisos que permite tener una instalación moderna y versatil.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única225026922
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosSolid finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-21
  • Número de edição1
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte