Publicar produtos
Baldosa vita Trebol 300x300mm
Baldosa vita Trebol 300x300mm
Baldosa vita Trebol 300x300mm

    Baldosa vita Trebol 300x300mm

    Traduzido por Google,
    Nosso tradicional Terrazzo Tile, com uma criteriosa seleção de grãos de vidro reciclado que acentuam as cores da moda
    Especificação
    • Nuestra tradicional Baldosa de Terrazo, con una cuidadosa selección de granos de vidrio reciclado que acentúan los colores en tendencia

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027357
    • Familia de productoCement tile
    • Grupo de produtosCement Tile Smooth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte