Publicar produtos
Tayrona colors coral 410 x 150 mm
Tayrona colors coral 410 x 150 mm
Tayrona colors coral 410 x 150 mm

    Tayrona colors coral 410 x 150 mm

    Traduzido por Google,

    Para garantir o correto funcionamento e instalação do produto, deve-se utilizar selante 225010094 PROTETOR EXTERIOR, cola 135042405 ALFAQUICK ÁREAS HÚMIDAS e 225028178 (N) BICO CORAL TAYRONA 25KG

    Especificação
    • Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028178 (N) BOQUILLA TAYRONA CORAL 25KG

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027482
    • Familia de productoQuarry tile
    • Grupo de produtosQuarry tile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-12
    • Número de edição1
    • Largura (mm)410
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Material secundárioCementitious
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte