Publicar produtos
Cerámica lory 300 x 600 mm

Cerámica lory 300 x 600 mm

Traduzido por Google,

É uma cerâmica que evoca a magia da natureza e dos territórios que a inspiram, uma combinação perfeita entre natureza e tecnologia industrial. Hiper realismo no design, profundidade e brilho nas veias. Uma coleção que garante a máxima continuidade estética e arquitetónica entre o interior e o exterior.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única225027674
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosNatural stone finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-14
  • Número de edição1
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte