Publicar produtos
Ceramica lory dark grey 300 x 600
Ceramica lory dark grey 300 x 600
Ceramica lory dark grey 300 x 600

    Ceramica lory dark grey 300 x 600

    Traduzido por Google,

    É uma cerâmica que evoca a magia da natureza e dos territórios que a inspiram,

    uma combinação perfeita de natureza e tecnologia industrial. Hiper realismo em seu

    design, profundidade e brilho

    Especificação
    • Es una cerámica que evoca la magia de la naturaleza y los territorios que la inspiran,

      una perfecta combinación de naturaleza y tecnología industrial. Hiper realismo en su

      diseño, profundidad y brillo

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027678
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosSolid finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte