Publicar produtos
Cerámica Fachaleta mureto moka 300 x 600 mm
Cerámica Fachaleta mureto moka 300 x 600 mm
Cerámica Fachaleta mureto moka 300 x 600 mm

    Cerámica Fachaleta mureto moka 300 x 600 mm

    Traduzido por Google,

    Compreender os desafios que o nosso mercado nos apresenta e a vontade permanente de evoluir

    nas novas tecnologias, desenvolvemos um portfólio de fachadas cerâmicas

    anti-graffiti. Este portfólio possui um esmalte de alta aderência para resistir e

    facilitar a limpeza do grafite, é um polidor protetor que ajuda a prevenir o

    A tinta adere profundamente à superfície, facilitando a remoção.

    Especificação
    • Entendiendo los retos que nuestro mercado nos pone y el deseo permanente de evolucionar

      en nuevas tecnologías, hemos desarrollado un portafolio de fachadas cerámicas

      antigraffiti. Este portafolio tiene un esmalte de alta adherencia para resistir y

      facilitar la limpieza de grafitis, es un esmalte protector que ayuda a prevenir que la

      pintura se adhiera profundamente a la superficie, lo que facilita su eliminación.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027787
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosSolid finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte