Publicar produtos
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm

    Ceramica nube sepia 150 x 600 mm

    Traduzido por Google,

    A série nuvem é resultado de um processo criativo que busca captar a aparência e

    a estética do cimento com uma paleta de cores neutras

    Especificação
    • La serie nube es el resultado de un proceso creativo que busca capturar la apariencia y

      la estética del cemento con una paleta de colores neutros

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027819
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosSolid finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-28
    • Número de edição1
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte