Publicar produtos
Cerámica pared  brick metro mate 90x270
Cerámica pared  brick metro mate 90x270
Cerámica pared  brick metro mate 90x270

    Cerámica pared brick metro mate 90x270


    Especificação
    • Cerámica decorativa tipo BRICK, en colores vibrantes ideal para paredes en baños,

      cocinas, salpicaderos, piscinas y espacios comerciales con realce estético, diseño y

      sosfisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225028255
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosSolid finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte