Publicar produtos
Telescopic arean section Manually folding backrest
Telescopic arean section Manually folding backrest
Telescopic arean section Manually folding backrest
Telescopic arean section Manually folding backrest
Telescopic arean section Manually folding backrest
Telescopic arean section Manually folding backrest

    Telescopic arean section Manually folding backrest

    Traduzido por Google,

    As arquibancadas telescópicas retráteis manualmente são facilmente rebatidas por meio de um mecanismo de pedal, disponíveis em configurações de dois ou três lugares, oferecendo uma variedade de recursos de design padrão. A arquibancada é ideal para eventos esportivos, shows e auditórios. Cada instalação é sempre personalizada para atender às necessidades específicas do projeto e pode ser equipada com bancos ou assentos em diversos designs.

    O sistema telescópico apresenta uma construção robusta em aço e é fabricado em Småland, garantindo alta resistência e estabilidade. A estrutura consiste em módulos soldados conectados por parafusos passantes.

    Nossas arquibancadas telescópicas atendem aos requisitos das normas EN 13200-5 e 2006/42/CE.

    Especificação
    • Steel Telescopic Grandstand

      The frame is manufactured from a strong load-bearing tubular steel construction that ensures excellent stability.
      Sections and height are customized according to requirements. The entire grandstand is operated electrically using dual hand controls.

      Flooring

      We recommend flooring in non-slip linoleum. Naturally, there is also room for customer-specific preferences.

      Seating

      The seat for our manual telescopic grandstand is the well-adapted Stadium Comfort.

      Side Railings

      Each grandstand section is equipped with side railings.

      Optional Features

      • Front railing
      • Various types of handrails for aisles
      • Different types of gates
      • Side curtains
      • Step lighting


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatelescopic-grandstand-manually-folding-backrest
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Assentos de estádio
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudience seating
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 29 23 11
    • Título OmniclassFixed Stadium Seating

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden