Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

807_Slim Conference medium Chair

Ref. Exclusiva: 807-Slim-Conference-medium
Marca: Alias Design
Familia do produto: Chair
Grupo do produto: Slim
Data de publicação: 2017-05-25
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (8)
Chair with height adjustable, 4-star swivel base and tilt mechanism (or fixed). Structure made of die cast aluminium stove enamelled, polished or chromed. Seat shell made of printed polyurethane and metal frame, with back side made of plastic material, lacquered or covered with Camira® or Kvadrat® fabric or leather Pelle Frau®.


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Mobiliário - Cadeiras de Escritório
Classificação IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Código: L853
Uniclass 1.4 Descrição: Office furniture
Uniclass 2.0 Código: PR-35-12-57
Uniclass 2.0 Descrição: Office Chairs
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_12_57
Uniclass 2015 Descrição: Office chairs
NBS Reference Código: 35-12-57
NBS Reference Descrição: Office Chairs
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
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
  • French Southern and Antarctic Lands
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
Furniture - Office Chairs

Nome Valor
Depth 730 mm
Height 1202 mm — 1120 mm
Width 430 mm

BIMobject®