Publicar produtos
Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor

    Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor

    Traduzido por Google,

    O sistema modular AT4 serve como base para unidades de tratamento de ar utilizadas em diversos setores. Isso inclui instalações médicas, sistemas de ventilação central em edifícios de escritórios e sistemas de ventilação e ar condicionado central em centros comerciais, pavilhões de exposições e centros de conferências. Uma versão náutica também está disponível e é adequada para piscinas, spas e áreas de bem-estar. As unidades de tratamento de ar AT4 também são adequadas para aplicações em salas limpas na indústria farmacêutica e em outros setores. Graças ao seu design à prova de intempéries, esses sistemas também podem ser instalados em telhados. A construção modular permite uma gama flexível de desempenho com volumes de ar de até 200.000 m³/h.

    Vantagens:

    • Material de isolamento acústico e térmico feito de lã mineral (material de construção classe A1, não combustível de acordo com a norma DIN 4102).
    • Excelente isolamento térmico e acústico graças à espessura do painel de 47 mm.
    • Desacoplamento térmico entre as camadas interna e externa.
    • Pontes térmicas minimizadas graças ao perfil da estrutura com ruptura térmica.
    • Vedação de borracha com sobreposição perfeita
    • Modularmente combinável com uma variedade de componentes perfeitamente compatíveis.
    • Classe de eficiência energética A
    • Custos Ótimos do Ciclo de Vida

    Instalação:

    • Projeto do dispositivo de desmontagem
    • Adaptação flexível às condições estruturais graças a uma dimensão de grelha variável de 76,5 mm.

    Manutenção e operação:

    • Projeto do dispositivo de acordo com a norma VDI 6022
    • Higiênico e fácil de limpar graças às superfícies internas perfeitamente lisas.
    • Bandejas de piso em aço inoxidável, fabricadas com precisão e perfeitamente higiênicas.
    • Máxima proteção contra corrosão graças aos painéis da carcaça galvanizados e com revestimento em pó; disponível também opcionalmente em aço inoxidável.
    Especificação

    • Device composition
      Filter class supply air:
      M5
      Filter class exhaust air:
      M5
      Second filter class supply air:
      F7
      Replacement filter:

      No

      Silencer outside air:

      No
      Supply air silencer:
      Yes
      Exhaust air silencer:
      Yes
      Cooler included
      Yes
      Heater included
      Yes
      Heat recovery type:

      Rotor

      Heat recovery circulating air:
      No
      Outdoor air dampers
      Yes
      Supply air dampers
      No
      Dampers extract air
      No
      Dampers exhaust air
      Yes
      Reheater included
      No
      Fan type
      EC-Fan
      Device data

      Supply air volume flow
      300 m³/h
      External pressure incl. outside air
      400 Pa
      Exhaust air volume flow
      38.000 m³/h
      External pressure incl. exhaust air
      400 Pa
      Weatherproof
      Yes
      Operating page
      in air direction right
      Arrangement
      one above the other
      Regulation included
      Yes
      Pressure constant control
      Yes
      BACnet bus module
      Yes


      For more technical details, you can download the description as a Word document

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaat4-38000m-h-weatherproof-rotor
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização