Publicar produtos
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection

    Fresco Sola Planter Collection

    Traduzido por Google,

    O vaso Fresco Sola é um vaso comercial alto, cônico e redondo, feito de fibra de vidro, projetado para especificações arquitetônicas. Com um tampo moderno sem bordas e uma base plana, o Sola apresenta um perfil limpo e escultural, funcionando igualmente bem como uma peça de destaque independente ou repetido em um espaço para criar continuidade no design.

    Disponível em quatro tamanhos: 33 cm de diâmetro x 51 cm de altura, 38 cm de diâmetro x 76 cm de altura, 46 cm de diâmetro x 84 cm de altura e 51 cm de diâmetro x 91 cm de altura. Fabricado artesanalmente nos EUA. Adequado para ambientes comerciais internos e externos, incluindo lobbies corporativos, instalações de saúde, espaços de hotelaria, centros comerciais e prédios governamentais. Orifícios de drenagem disponíveis mediante solicitação.

    A fibra de vidro supera o concreto e o metal em termos de peso, durabilidade e flexibilidade de acabamento, tornando-se a escolha mais inteligente para especificações a longo prazo.

    Especificação
    • All fiberglass parts are constructed of reinforced thermosetting polyester resin using hand-layup and spray-layup methods. Finished wall thickness is not less than 5/32" with additional thickness in structural areas. Vertical surfaces are reinforced with an inorganic honeycomb strengthening layer, minimum 1/4" thick.

      Visual surface is a solid UV-stabilized, colorfast, weather and stain resistant pigmented gel-coat, permanently fused to the fiberglass laminate with a minimum 16 MIL color layer.

      PERFORMANCE CHARACTERISTICS

      Hardness, Barcol: 50 Tensile Strength: 12,500 psi Flexural Yield Strength: 27,600 psi Compressive Yield Strength: 21,800 psi Glass Content: 35% average Vertical wall panels will not deform more than L/200 when loaded with 50 lbs./cu. ft. soil mass.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafresco-sola-planter
    • Familia de productoPlanter Systems
    • Grupo de produtosIndoor Outdoor Planters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo