Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Double Casement Window - Renovation installation - IN'ALPHA 80 - OF2

Ref. Exclusiva: INALPHA80-OF2PR
Marca: ALPHACAN
Familia do produto: In'Alpha80
Grupo do produto: Renovation
Data de publicação: 2018-06-05
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
Created in 1985, ALPHACAN is a French manufacturer specialized in PVC profiles solutions.

The IN'ALPHA range proposes 80mm thick frames implementing patented and exclusive innovations for thermal, mechanical and acoustic requirements :
- Thermal : in-rebate thermal barrier, M series (PU foam) and extruded PVC foam ; Uw = 0.90 W/m²K
- Sound reduction : 39 db
- Mechanical : inline insertion of fiberglass strands - patented system

Color finish : 28 coated interior/exterior films (matte, metallic, wooden and veined looks)
Zen finish : 5 genuine wood essences (interior finish)
Skin décor finish: 7 exterior colors with frosted look

Option for one or two sidelights, a lower fixed pane or a transom (please contact us for dimensions)

Rebate mounting or total unmounting
Cover profiles 27, 40 and 60mm (30mm additional possibility)
Glazing thickness from 28 to 44mm (double or triple glazing)
Co-extruded sealings
PMR threshold
Tinted profiles (white, beige, grey)
Maximum asymmetrical dimensions : 1.40x2.30m - 1.80x2.10m
For tilt & turn and symmetrical options, please contact us


Material principal: PVC
Material secundario: Glass
Projetado em: France
Fabricado em: France

Categoria BIMobject: Janelas - Dobradiça de abertura
Classificação IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: L413
Uniclass 1.4 Descrição: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrição: Windows
Uniclass 2015 Código: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrição: Doors and windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descrição: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
OmniClass Número: 23-17 13 00
OmniClass Título: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este produto está disponível em:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Nome Valor
Air Infiltration A*4
Colour Exterior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Colour Interior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Depth 70 mm
Fabrication Method Welding
Frame Material PVC
Frame Thickness 70 mm
Glazing Type Double ; Triple
Height 1250 mm — 2300 mm
R Value 33 — 47
Static Water Pressure E*8
Thermal Transmittance 0.89 — 1.5
Width 1200 mm — 1800 mm

BIMobject®