Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Ball Valves AL 3635, chrome plated brass

Ref. Exclusiva: Kulventiler_AL3635
Marca: Altech
Familia do produto: Ball valves
Grupo do produto: Heating and cooling systems
Data de publicação: 2018-08-01
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Ball Valves AL 3635. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and long neck and drain, made of chrome-plated brass, steel handle and grafoil packing.

May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN50 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.

This product is only available for the Swedish market.

Dimensions: DN10 – DN50
Water temperature range:
0 °C – +150 °C
Air temperature range:
-10 °C – +150 °C


Material principal: Brass
Material secundario: Steel
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Canalização - Válvulas
Classificação IFC: Valve
Nome UNSPSC: Ball valves
Código UNSPSC: 40141607
Uniclass 1.4 Código: L7136
Uniclass 1.4 Descrição: Valves
Uniclass 2.0 Código: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Descrição: Ball Valves
Uniclass 2015 Código: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Descrição: Ball valves
NBS Reference Código: 94-94-xx
NBS Reference Descrição: Ball Valves
OmniClass Número: 23-27 31 15
OmniClass Título: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Este produto está disponível em:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Nome Valor
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4502400.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nome Valor
Connection Type G10 ; G15 ; G20 ; G25 ; G32 ; G40 ; G50
Handle Type Lever

BIMobject®