Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Press fittings for A/C and refrigeration, Coupling F/F, cu

Ref. Exclusiva: Kylpresskopplingar_Dubbelmuff_cu
Marca: Altech
Familia do produto: Press Fittings
Grupo do produto: AC and refrigeration
Data de publicação: 2018-06-13
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Press fittings for air conditioning and refrigeration applications. Made of copper, UNS C12200 with a purity of at least 99.9 %. O-ring in HNBR. The fittings are pressed with MaxiPro Pressjaws together with press tools NOVIPro Compact, NOVIPro Compact TT, Romax Compact and Romax Compact TT.

Pipe standard: The press fittings can be used for both hard, half hard and annealed copper pipes made according to standard EN 12735-1 or ASTM-B280.

Maximum working pressure: 48 bar, 4 800 kPa, 800 psig

Operating Temperature: -40 oC to 121 oC

This product is only available for the Swedish market.

Approvals and standards:
UL 207
UL 109-7 Pull test
UL 109-8 Vibration test
UL 1963-79 Tests of gaskets and seals used in refrigerant systems
ISO 5149-2, EN 378-2
EN 14276-2 Type burst proof test
EN 16084 Tightness test
ISO 14903, EN 16084 Tightness test
ISO 14903, EN 16084 Temperature, pressure, cycling and vibration test
SO 14903, EN 16084 Freeze/thaw test
ASTM G85 Salt spray (fog) test


Material principal: Copper
Material secundario: Rubber
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Canalização - Uniões
Classificação IFC: Pipe Fitting
Nome UNSPSC: Plumbing connectors
Código UNSPSC: 40141720
Uniclass 1.4 Código: L73121
Uniclass 1.4 Descrição: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-62-64
Uniclass 2.0 Descrição: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Descrição: Pipe fitting
OmniClass Número: 23-27 43 15
OmniClass Título: Pipe Expansion Joints
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Este produto está disponível em:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

Nome Valor
Angle 0 deg
Bend Radius 0 mm
Material Copper

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Copper

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Nome Valor
RSK Number 1182892 — 1182899

BIMobject®