Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Press V-profile, stainless steel showcase

Ref. Exclusiva: Press_V-profil_rfr_sc2
Marca: Altech
Familia do produto: Press Fittings
Grupo do produto: Stainless steel
Data de publicação: 2018-03-06
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Press fittings are pressed with V-profile and are available in the following materials: copper/bronze, chromed copper, carbon steel and stainless steel. With leakage and press indicator. With KIWA Type approval Accepted Installation Instructions according to Säker Vatteninstallation 2016: 1.

Showcase includes all models and sizes for Altech Press fittings, V-profile, in stainless steel.

This product is only available for the Swedish market.

Stainless Steel AISI 316 / SIS 2348:
Excellent abilites to withstand corrosion. The material is very suitable for installation of tap water and for industrial applications.


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Canalização - Uniões
Classificação IFC: Pipe Fitting
Nome UNSPSC: Plumbing connectors
Código UNSPSC: 40141720
Uniclass 1.4 Código: L73121
Uniclass 1.4 Descrição: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-62-64
Uniclass 2.0 Descrição: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Descrição: Pipe fitting
OmniClass Número: 23-27 43 15
OmniClass Título: Pipe Expansion Joints
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Este produto está disponível em:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

Nome Valor
Angle 0 deg
Bend Radius 0 mm
Material Stainless steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Stainless steel

BIMobject®