Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
Início
Categorias
Mobiliário
Espelhos
Isabella Mirror
Indisponível em Estados Unidos
Alterna
Seguir
Isabella Mirror
Traduzido por Google,
Vista original
Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
Descarregar
Especificação
Especificação
This product is only available for the Swedish market.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Isabellaspegel
Familia de producto
Sanitet
Grupo de produtos
Badrumsmöbler
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-08-03
Número de edição
1
Altura (mm)
700
Largura (mm)
400
Profundidade (mm)
20
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Aglomerado
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Poland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Espelhos
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Código CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Título CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
Descarregar
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
Descarregar
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Descarregar
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
Descarregar
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
Descarregar
Essem Design
Classic Mirror
Descarregar