Publicar produtos
Isella Vanity unit 90 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 90 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 90 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 90 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 90 with countertop washbasin
    Alterna

    Isella Vanity unit 90 with countertop washbasin

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Móvel de vaidade Isella com bancada e lavatório. A bancada é feita de compósito de quartzo e o lavatório em cerâmica. O armário é fabricado em MDF/aglomerado resistente à umidade. Gavetas de fechamento suave. Para montagem na parede. A altura de instalação recomendada do chão até o topo do lavatório é de 940 mm. Disponível em larguras de 60, 90 e 120. Para ser combinado com armários altos Isella/Ella e armários de espelho Ariella. As alças estão disponíveis como acessórios.

    Largura: 908 mm

    Profundidade: 470 mm

    Altura: 737 mm

    Móveis de toucador em cores: branco alto brilho, branco fosco, cinza claro fosco, areia e carvalho

    Cores da bancada: branco fosco e preto fosco

    Cores lavatório: branco mate e preto mate

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIsellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_90
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures