Publicar produtos
Altro Stronghold 30 Adhesive–Free Safety Flooring
Altro

Altro Stronghold 30 Adhesive–Free Safety Flooring

Traduzido por Google,

Piso de segurança sem adesivo para máximo impacto e mínimo tempo de inatividade

Coloque sua cozinha em funcionamento em tempo recorde com o novo piso sem adesivo Altro Stronghold 30. Projetado especificamente para cozinhas comerciais e áreas de back-of-house, este piso revolucionário pode ser soldado e pisado no mesmo dia, reduzindo o tempo de inatividade da cozinha.

O piso sem adesivo Altro Stronghold 30 é feito para durar, projetado para lidar com ambientes de cozinha difíceis. É fácil de instalar, manter e reparar, com resistência excepcional a arranhões e desgastes para desempenho duradouro. Apresentando a mais alta classificação de resistência ao deslizamento da Altro e uma espessura confortável de 3 mm, ele também reduz o ruído em até 10 dB.

Escolha entre quatro cores atemporais para combinar com seu estilo. Combine o piso sem adesivo Altro Stronghold 30 com os painéis de parede Altro Puraguard para uma solução robusta e higiênica em qualquer cozinha comercial ou industrial, preparação de alimentos ou área de serviço.

O Altro Stronghold 30 também está disponível em uma versão tradicional colada.

Aplicações típicas

  • Pequenas cozinhas comerciais
  • Áreas de preparação de alimentos
  • Áreas de serviço de back-of-house
  • Cozinhas temporárias

Entre em contato com a Altro

Especificação
  • Features + benefits

    • Adhesive-free installation for minimum downtime
    • Achieves highest level of slip resistance
    • Risk of slipping is 1 in a million even with contaminants present
    • Heat-welded seams for better hygiene
    • FDA / USDA / CFIA / HACCP compliant
    • FloorScore Certified / Low VOCs
    • Independent Halo tests indicate 10x lower bacteria count than quarry tile
    • Fungi and mold-resistant, achieves zero growth after 21 days
    • This product does not contain PFAs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaltro-stronghold-30-adhesive-free
  • Familia de productoFloors
  • Grupo de produtosSafety
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes